Alle Sonderuhrzeitstellung 1 h anzeigen
/
Alle Anbaugerätestecker anzeigen
Anbaugerätestecker 811
Ampere
16 A
32 A
Pole
3 p
5 p
Volt
50-500 V
Uhrzeitstellung
1 h
Schraubkontakt
vernickelte Kontakte
Haltenase für den Kupplungsklappdeckel muss bauseits angebracht werden, um eine Einrastung sicherzustellen
Bestellnr.
811
EAN
4015394298830
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Anbaugerätestecker 811
Ampere
16 A
Pole
5 p
Volt
50-500 V
Uhrzeitstellung
1 h
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
vernickelte Kontakte
Schutzart
IP67
Gewicht
202 g
Planungsdaten & Downloads
Anbaugerätestecker 811
Produktinfoblatt
Anbaugerätestecker 811
PDF, 161 KB
Maßzeichnung Hochformat
Anbaugerätestecker 811
PNG, 54 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbaugerätestecker 811
PNG, 54 KB
Richtlinien
Anbaugerätestecker 811
REACh
RoHS