Alle Sonderuhrzeitstellung 1 h anzeigen
/
Alle Anbaugerätestecker anzeigen
Anbaugerätestecker 710
Ampere
16 A
32 A
Pole
3 p
5 p
Volt
50-500 V
Uhrzeitstellung
1 h
Schraubkontakt
vernickelte Kontakte
Haltenase für den Kupplungsklappdeckel muss bauseits angebracht werden, um eine Einrastung sicherzustellen
Bestellnr.
710
EAN
4015394302742
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Anbaugerätestecker 710
Ampere
16 A
Pole
3 p
Volt
50-500 V
Uhrzeitstellung
1 h
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
vernickelte Kontakte
Schutzart
IP67
Gewicht
157 g
Planungsdaten & Downloads
Anbaugerätestecker 710
Produktinfoblatt
Anbaugerätestecker 710
PDF, 301 KB
Maßzeichnung Hochformat
Anbaugerätestecker 710
PNG, 54 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbaugerätestecker 710
PNG, 54 KB
Richtlinien
Anbaugerätestecker 710
REACh
RoHS