Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbaugerätestecker 3657
MENNEKES Anbaugerätestecker 3657 images3d

Anbaugerätestecker 3657

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Haltenase für den Kupplungsklappdeckel muss bauseits angebracht werden, um eine Einrastung sicherzustellen
  • Bestellnr.3657
  • EAN4015394020455
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Anbaugerätestecker 3657

Ampere 63 A
Pole 4 p
Volt 500 V
Uhrzeitstellung 7 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gewicht 531 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Anbaugerätestecker 3657

Passendes Zubehör

Anbaugerätestecker 3657

MENNEKES Schutzkappe 40787

Schutzkappe

Bestellnr. 40787

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 63 A, 3 p - 5 p