Alle Gerätestecker anzeigen
/
Alle Anbaugerätestecker anzeigen
Anbaugerätestecker 1984
Ampere
63 A
Pole
3 p
4 p
5 p
Volt
230 V
400 V
500 V
Uhrzeitstellung
6 h
7 h
9 h
Schraubkontakt
hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Haltenase für den Kupplungsklappdeckel muss bauseits angebracht werden, um eine Einrastung sicherzustellen
Bestellnr.
1984
EAN
4015394013020
VPE
5 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Anbaugerätestecker 1984
Ampere
63 A
Pole
4 p
Volt
230 V
Uhrzeitstellung
9 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
vernickelte Kontakte
hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart
IP44
Gewicht
480 g
Prüfzeichen
VDE (ÜG)
CQC
Planungsdaten & Downloads
Anbaugerätestecker 1984
Produktinfoblatt
Anbaugerätestecker 1984
PDF, 135 KB
Konformitätserklärung
Anbaugerätestecker 1984
PDF, 37 KB
Maßzeichnung Hochformat
Anbaugerätestecker 1984
PNG, 47 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbaugerätestecker 1984
PNG, 47 KB
Richtlinien
Anbaugerätestecker 1984
REACh
RoHS