Alle Gerätestecker anzeigen
/
Alle Anbaugerätestecker anzeigen
Anbaugerätestecker 1981
Ampere
63 A
Pole
3 p
4 p
5 p
Volt
230 V
400 V
500 V
Uhrzeitstellung
6 h
7 h
9 h
Schraubkontakt
hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Haltenase für den Kupplungsklappdeckel muss bauseits angebracht werden, um eine Einrastung sicherzustellen
Bestellnr.
1981
EAN
4015394122753
VPE
5 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Anbaugerätestecker 1981
Ampere
63 A
Pole
3 p
Volt
230 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
vernickelte Kontakte
hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart
IP44
Gewicht
439 g
Prüfzeichen
VDE (ÜG)
CQC
Planungsdaten & Downloads
Anbaugerätestecker 1981
Produktinfoblatt
Anbaugerätestecker 1981
PDF, 132 KB
CAD-Daten STP
Anbaugerätestecker 1981
ZIP, 463 KB
CAD-Daten 3D-DWG
Anbaugerätestecker 1981
ZIP, 978 KB
Maßzeichnung Hochformat
Anbaugerätestecker 1981
PNG, 47 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbaugerätestecker 1981
PNG, 47 KB
Richtlinien
Anbaugerätestecker 1981
REACh
RoHS