Alle Gerätestecker anzeigen
/
Alle Anbaugerätestecker anzeigen
Anbaugerätestecker 1409
Ampere
16 A
32 A
Pole
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Schraubkontakt
Haltenase für den Kupplungsklappdeckel muss bauseits angebracht werden, um eine Einrastung sicherzustellen
Bestellnr.
1409
EAN
4015394010395
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Anbaugerätestecker 1409
Ampere
32 A
Pole
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Gewicht
173 g
Prüfzeichen
VDE (ÜG)
CQC
Planungsdaten & Downloads
Anbaugerätestecker 1409
Produktinfoblatt
Anbaugerätestecker 1409
PDF, 129 KB
Konformitätserklärung
Anbaugerätestecker 1409
PDF, 37 KB
CAD-Daten STP
Anbaugerätestecker 1409
ZIP, 312 KB
CAD-Daten 3D-DWG
Anbaugerätestecker 1409
ZIP, 873 KB
Maßzeichnung Hochformat
Anbaugerätestecker 1409
PNG, 46 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbaugerätestecker 1409
PNG, 47 KB
Richtlinien
Anbaugerätestecker 1409
REACh
RoHS