Alle Gerätestecker anzeigen
/
Alle Anbaugerätestecker anzeigen
Anbaugerätestecker 1408
Ampere
16 A
32 A
Pole
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Schraubkontakt
Haltenase für den Kupplungsklappdeckel muss bauseits angebracht werden, um eine Einrastung sicherzustellen
Bestellnr.
1408
EAN
4015394010388
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Anbaugerätestecker 1408
Ampere
16 A
Pole
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Gewicht
117 g
Prüfzeichen
VDE (ÜG)
Planungsdaten & Downloads
Anbaugerätestecker 1408
Produktinfoblatt
Anbaugerätestecker 1408
PDF, 127 KB
Konformitätserklärung
Anbaugerätestecker 1408
PDF, 89 KB
CAD-Daten STP
Anbaugerätestecker 1408
ZIP, 140 KB
CAD-Daten 3D-DWG
Anbaugerätestecker 1408
ZIP, 695 KB
Maßzeichnung Hochformat
Anbaugerätestecker 1408
PNG, 46 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbaugerätestecker 1408
PNG, 47 KB
Richtlinien
Anbaugerätestecker 1408
REACh
RoHS