Alle Sonderuhrzeitstellung 1 h anzeigen
/
Alle Anbaugerätestecker anzeigen
Anbaugerätestecker 1295
Ampere
63 A
Pole
5 p
Volt
50-500 V
Uhrzeitstellung
1 h
Schraubkontakt
mit Schutzkappe
Bestellnr.
1295
EAN
4015394215974
VPE
5 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Anbaugerätestecker 1295
Ampere
63 A
Pole
5 p
Volt
50-500 V
Uhrzeitstellung
1 h
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP67
Gewicht
700 g
Planungsdaten & Downloads
Anbaugerätestecker 1295
Produktinfoblatt
Anbaugerätestecker 1295
PDF, 153 KB
Maßzeichnung Hochformat
Anbaugerätestecker 1295
PNG, 50 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbaugerätestecker 1295
PNG, 51 KB
Richtlinien
Anbaugerätestecker 1295
REACh
RoHS