Choose your country
MENNEKES
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 940027
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 940027 images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

AMAXX® Steckdosenkombination 940027

Mit AMAXX® kombinieren Sie clever und sparen dadurch wertvolle Montagezeit. Nur eine Zuleitung, weniger Bohrlöcher, weniger Kabel- und Rohrschellen und nur ein Gehäuse, dessen Außenbefestigung die Ein-Mann-Montage ermöglicht. Der anscharnierte, seitlich öffnende Gehäusedeckel sowie die vorziehbaren Hutprofilschienen und der große Anschlussraum erleichtern die Anschlussarbeiten. AMAXX® ist anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität nach IEC 61439 geprüft.

CEE 32 A, 4 p, 400 V DUO
  • anschlussfertig verdrahtet
  • seitlich anscharniert
  • Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
  • Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
  • DUO-Steckdosen abschaltbar-verriegelt, mit hochwärmebeständigem Kontaktträger und vernickelten Kontakten
  • Bestellnr.940027
  • EAN4015394224358
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

AMAXX® Steckdosenkombination 940027

CEE 32 A, 4 p, 400 V DUO 3
Absicherung
  • 3 LS 32 A, 3 p, C
  • 1 Erdungsbolzen M 10, V2A
Vorsicherung max. 100 A
InA 58 A
RDF 0,6
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 5 x 25 mm²
Schutzart IP67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 6344 g
Höhe 520 mm
Breite 225 mm

Videos

AMAXX® Steckdosenkombination 940027

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

AMAXX® Steckdosenkombination 940027

Passendes Zubehör

AMAXX® Steckdosenkombination 940027

MENNEKES Wetterschutzdach 15683

Wetterschutzdach

Bestellnr. 15683

aus Edelstahl rostfrei (Material 1.4301), mit Seitenwänden, Haube von der Rückwand abnehmbar, zur Wandmontage oder auf Standsäule 15530, Maße (H x B x T): 758 x 254 x 280 mm

MENNEKES CombiTOWER® 15679

CombiTOWER®

Bestellnr. 15679

aus Edelstahl rostfrei (Material 1.4301), auf Wunsch Material 1.4571, mit abnehmbarer Haube und Frontplatte, Maße (H x B x T) 1043 x 254,5 x 250 mm, signalgelb lackiert (RAL 1003)

MENNEKES CombiTOWER® 15678

CombiTOWER®

Bestellnr. 15678

aus Edelstahl rostfrei (Material 1.4301), auf Wunsch Material 1.4571, mit abnehmbarer Haube und Frontplatte, Maße (H x B x T) 1043 x 254,5 x 250 mm, Edelstahl blank

MENNEKES CombiTOWER® 15681

CombiTOWER®

Bestellnr. 15681

aus Edelstahl rostfrei (Material 1.4301), auf Wunsch Material 1.4571, mit abschließbarer Tür, mit abnehmbarer Haube und Frontplatte, Maße (H x B x T) 1043 x 254 x 415 mm, signalgelb lackiert (RAL 1003)

MENNEKES CombiTOWER® 15680

CombiTOWER®

Bestellnr. 15680

aus Edelstahl rostfrei (Material 1.4301), auf Wunsch Material 1.4571, mit abschließbarer Tür, mit abnehmbarer Haube und Frontplatte, Maße (H x B x T): 1043 x 254 x 415 mm, Edelstahl blank

MENNEKES Trage-/Standrahmen 15696

Trage-/Standrahmen

Bestellnr. 15696

signalgelb RAL 1003, geeignet für AMAXX® Steckdosenkombinationen der Größen: 260 x 225 mm, 390 x 225 mm und 520 x 225 mm

MENNEKES AMAXX® Schrauben-Set 990606

AMAXX® Schrauben-Set

Bestellnr. 990606

bestehend aus: 4 Schrauben 6 x 70 Pozidrive Gr. 3, Stahl verzinkt und 4 Universaldübel 8 x 50, für Beton, Porenbeton, Vollziegel, Lochziegel, Gipskartonplatten

MENNEKES Kabelverschraubung 990609

Kabelverschraubung

Bestellnr. 990609

M 40 - Klemm-/Dichtbereich 14-28 mm, IP 67, tiefschwarz RAL 9005, einzeln verpackt

MENNEKES Kabelverschraubung 990611

Kabelverschraubung

Bestellnr. 990611

M 20 - Klemm-/Dichtbereich 6-13 mm, IP 67, tiefschwarz RAL 9005, einzeln verpackt

MENNEKES Membran-Kabelverschraubung 990621

Membran-Kabelverschraubung

Bestellnr. 990621

M 20 - Klemm-/Dichtbereich 6-13 mm, IP 67, tiefschwarz RAL 9005, inkl. Verschlussstopfen

MENNEKES Membran-Kabelverschraubung 990627

Membran-Kabelverschraubung

Bestellnr. 990627

M 40 - Klemm-/Dichtbereich 16-28 mm, IP 67, tiefschwarz RAL 9005, inkl. Verschlussstopfen