Mit AMAXX® kombinieren Sie clever und sparen dadurch wertvolle Montagezeit. Nur eine Zuleitung, weniger Bohrlöcher, weniger Kabel- und Rohrschellen und nur ein Gehäuse, dessen Außenbefestigung die Ein-Mann-Montage ermöglicht. Der anscharnierte, seitlich öffnende Gehäusedeckel sowie die vorziehbaren Hutprofilschienen und der große Anschlussraum erleichtern die Anschlussarbeiten. AMAXX® ist anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität nach IEC 61439 geprüft.
AMAXX® Steckdosenkombination 930027
CEE 16 A, 5 p, 400 V | 1 |
---|---|
SCHUKO® | 3 |
Absicherung |
|
Vorsicherung max. | 100 A |
InA | 27 A |
RDF | 0,85 |
Anschluss / Zuleitung |
|
Schutzart | IP67 |
Gehäusematerial | Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN |
Gewicht | 5580 g |
Höhe | 390 mm |
Breite | 225 mm |
AMAXX® Steckdosenkombination 930027
AMAXX® Steckdosenkombination 930027