Mit AMAXX® kombinieren Sie clever und sparen dadurch wertvolle Montagezeit. Nur eine Zuleitung, weniger Bohrlöcher, weniger Kabel- und Rohrschellen und nur ein Gehäuse, dessen Außenbefestigung die Ein-Mann-Montage ermöglicht. Der anscharnierte, seitlich öffnende Gehäusedeckel sowie die vorziehbaren Hutprofilschienen und der große Anschlussraum erleichtern die Anschlussarbeiten. AMAXX® ist anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität nach IEC 61439 geprüft.
AMAXX® Steckdosenkombination 930003
CEE 16 A, 5 p, 400 V | 2 |
---|---|
SCHUKO® | 3 |
Absicherung |
|
Vorsicherung max. | 63 A |
InA | 46 A |
RDF | 0,95 |
Anschluss / Zuleitung |
|
Schutzart | IP44 |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Gewicht | 4270 g |
Höhe | 390 mm |
Breite | 225 mm |
AMAXX® Steckdosenkombination 930003
AMAXX® Steckdosenkombination 930003