Choose your country
MENNEKES
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 910001
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 910001 images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

AMAXX® Steckdosenkombination 910001

Mit AMAXX® kombinieren Sie clever und sparen dadurch wertvolle Montagezeit. Nur eine Zuleitung, weniger Bohrlöcher, weniger Kabel- und Rohrschellen und nur ein Gehäuse, dessen Außenbefestigung die Ein-Mann-Montage ermöglicht. Der anscharnierte, seitlich öffnende Gehäusedeckel sowie die vorziehbaren Hutprofilschienen und der große Anschlussraum erleichtern die Anschlussarbeiten. AMAXX® ist anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität nach IEC 61439 geprüft.

SCHUKO®
  • anschlussfertig verdrahtet
  • Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
  • Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
  • Bestellnr.910001
  • EAN4015394233985
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

AMAXX® Steckdosenkombination 910001

SCHUKO® 2
Absicherung
  • 1 FI 25 A, 2 p, 0,03 A
  • 2 LS 16 A, 1 p, C
Vorsicherung max. 25 A
InA 25 A
RDF 1
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 3 x 10 mm²
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1740 g
Höhe 130 mm
Breite 225 mm

Videos

AMAXX® Steckdosenkombination 910001

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

AMAXX® Steckdosenkombination 910001

Passendes Zubehör

AMAXX® Steckdosenkombination 910001

MENNEKES AMAXX® Schrauben-Set 990606

AMAXX® Schrauben-Set

Bestellnr. 990606

bestehend aus: 4 Schrauben 6 x 70 Pozidrive Gr. 3, Stahl verzinkt und 4 Universaldübel 8 x 50, für Beton, Porenbeton, Vollziegel, Lochziegel, Gipskartonplatten

MENNEKES Kabelverschraubung 990607

Kabelverschraubung

Bestellnr. 990607

M 20 - Klemm-/Dichtbereich 6-13 mm, IP 44, tiefschwarz RAL 9005, einzeln verpackt

MENNEKES Kabelverschraubung 990610

Kabelverschraubung

Bestellnr. 990610

M 25 - Klemm-/Dichtbereich 9-17 mm, IP 44, tiefschwarz RAL 9005, einzeln verpackt