AMAXX® Netzwerk-Gehäuse 25102
Datensteckdosen | 2 Cepex-Datensteckdosen, gleiche Schließung, vorbereitet für 4 RJ45 Anschlussmodule, Typ E-DAT Modul, Buchse, Cat.6, Fabrikat: BTR (Bestellnr. 41455) oder OpDAT Modul LC oder ST, (Fabrikat BTR – nicht im Lieferumfang) |
---|---|
Anschluss / Zuleitung |
|
Schutzart | IP44 |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Gewicht | 1550 g |
Höhe | 130 mm |
Breite | 225 mm |
Prüfzeichen | EAC |
AMAXX® Netzwerk-Gehäuse 25102