Choose your country
MENNEKES
MENNEKES 2-fach-Steckdose 97823
MENNEKES 2-fach-Steckdose 97823 images3d

2-fach-Steckdose 97823

CEE 32 A, 5 p, 400 V
SCHUKO®
  • Schraubkontakt
  • CEE- und Steckdose SCHUKO® in einem Gehäuse
  • Steckdose SCHUKO® abgesichert mit 1 LS-Schalter 16 A, 1 p, C
  • Bestellnr.97823
  • EAN4015394093879
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

2-fach-Steckdose 97823

CEE 32 A, 5 p, 400 V 1
SCHUKO® 1
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1314 g
Höhe 225 mm
Breite 118 mm

Richtlinien

2-fach-Steckdose 97823

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.