Choose your country
MENNEKES
MENNEKES 2-fach-Steckdose 97719
MENNEKES 2-fach-Steckdose 97719 images3d

2-fach-Steckdose 97719

CEE 16 A, 5 p, 400 V
SCHUKO®
  • Schraubkontakt
  • CEE- und Steckdose SCHUKO® in einem Gehäuse
  • Steckdose SCHUKO® abgesichert mit 1 LS-Schalter 16 A, 1 p, C
  • Bestellnr.97719
  • EAN4015394093817
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

2-fach-Steckdose 97719

CEE 16 A, 5 p, 400 V 1
SCHUKO® 1
Absicherung
  • 1 LS 16 A, 1 p, C
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1339 g
Höhe 225 mm
Breite 118 mm

Richtlinien

2-fach-Steckdose 97719

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.