Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Winkelstecker 1410
MENNEKES Winkelstecker 1410 images3d

Winkelstecker 1410

Ampere 16 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • vernickelte Kontakte
  • Kabelknickschutz
  • besonders geeignet im Einsatz mit Cepex-Steckdosen
  • Bestellnr.1410
  • EAN4015394010401
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Winkelstecker 1410

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
Schutzart IP44
Gewicht 115 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Winkelstecker 1410