Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wetterschutzdach 15683

Wetterschutzdach 15683

  • aus Edelstahl rostfrei (Material 1.4301)
  • mit Seitenwänden
  • Haube von der Rückwand abnehmbar
  • zur Wandmontage oder auf Standsäule 15530
  • geeignet für AMAXX®- Kombinationen mit 4 oder 5 Segmenten
  • Maße (H x B x T): 758 x 254 x 250 mm
  • Oberfläche: Edelstahl blank
  • Bestellnr.15683
  • EAN4015394226437
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Wetterschutzdach 15683

Richtlinien

Wetterschutzdach 15683

Passende Produkte

Wetterschutzdach 15683

MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 940008

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 940008

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 940006

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 940006

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3

Passendes Zubehör

Wetterschutzdach 15683

MENNEKES Standsäule 15530

Standsäule

Bestellnr. 15530

aus Edelstahl rostfrei (Material 1.4301), Oberfläche: Edelstahl blank (Grundständer für Schutzdächer 15682 und 15683), Höhe ca. 1300 mm