Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose mit TwinCONTACT 3331
MENNEKES Wandsteckdose mit TwinCONTACT 3331 images3d

Wandsteckdose mit TwinCONTACT 3331

Die kompakte CEE Wandsteckdose für Lösungen im 16 A Bereich.

Ampere 16 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • Befestigung von innen
  • Gehäuseunterteil um 180° drehbar
  • Bestellnr.3331
  • EAN4015394206347
  • VPE 10 Stück
TwinCONTACT

TwinCONTACT

Schraubenlose Feder-Klemm-Technik

Technische Daten

Wandsteckdose mit TwinCONTACT 3331

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 240 g
Prüfzeichen VDE

Richtlinien

Wandsteckdose mit TwinCONTACT 3331