Wandsteckdose DUOi R 5812406T
Ampere | 16 A |
---|---|
Pole | 3 p |
Volt | 230 V |
Uhrzeitstellung | 6 h |
Hertz | 50-60 Hz |
Anschlusstechnik | Schraubkontakt |
Kontakt |
vernickelte Kontakte X-CONTACT® hochwärmebeständige Kontaktträger |
Schutzart | IP67 / IP69 |
Gehäusematerial | Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN |
Gewicht | 1293 g |
Prüfzeichen | VDE |
Wandsteckdose DUOi R 5812406T