Alle 7-polig anzeigen
/
Alle Wandsteckdose anzeigen
Wandsteckdose 9591
Ampere
16 A
32 A
Pole
7 p
Volt
230 V
400 V
500 V
Uhrzeitstellung
6 h
7 h
9 h
Schraubkontakt
hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
2 Außenbefestigungen
Gehäuseunterteil um 180° drehbar
Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
Bestellnr.
9591
EAN
4015394281320
VPE
5 Stück
In den Warenkorb legen
Chemikalienbeständig
Erhöhte Chemikalienbeständigkeit
Mehr erfahren
Technische Daten
Wandsteckdose 9591
Ampere
32 A
Pole
7 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart
IP67
Gehäusematerial
Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN
Gewicht
618 g
Planungsdaten & Downloads
Wandsteckdose 9591
Produktinfoblatt
Wandsteckdose 9591
PDF, 255 KB
Konformitätserklärung
Wandsteckdose 9591
PDF, 50 KB
Maßzeichnung Hochformat
Wandsteckdose 9591
PNG, 64 KB
Maßzeichnung Querformat
Wandsteckdose 9591
PNG, 65 KB
Richtlinien
Wandsteckdose 9591
REACh
RoHS