Alle 7-polig anzeigen
/
Alle Wandsteckdose anzeigen
Wandsteckdose 9590
Ampere
16 A
32 A
Pole
7 p
Volt
230 V
400 V
500 V
Uhrzeitstellung
6 h
7 h
9 h
Schraubkontakt
hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
2 Außenbefestigungen
Gehäuseunterteil um 180° drehbar
Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
Bestellnr.
9590
EAN
4015394288213
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Chemikalienbeständig
Erhöhte Chemikalienbeständigkeit
Mehr erfahren
Technische Daten
Wandsteckdose 9590
Ampere
32 A
Pole
7 p
Volt
230 V
Uhrzeitstellung
9 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart
IP67
Gehäusematerial
Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN
Gewicht
620 g
Planungsdaten & Downloads
Wandsteckdose 9590
Produktinfoblatt
Wandsteckdose 9590
PDF, 249 KB
Maßzeichnung Hochformat
Wandsteckdose 9590
PNG, 64 KB
Maßzeichnung Querformat
Wandsteckdose 9590
PNG, 65 KB
Richtlinien
Wandsteckdose 9590
REACh
RoHS