Alle 7-polig anzeigen
/
Alle Wandsteckdose anzeigen
Wandsteckdose 9530
Ampere
16 A
32 A
Pole
7 p
Volt
230 V
400 V
500 V
Uhrzeitstellung
6 h
7 h
9 h
Schraubkontakt
hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
2 Außenbefestigungen
Gehäuseunterteil um 180° drehbar
Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
Bestellnr.
9530
EAN
4015394281962
VPE
5 Stück
In den Warenkorb legen
Chemikalienbeständig
Erhöhte Chemikalienbeständigkeit
Mehr erfahren
Technische Daten
Wandsteckdose 9530
Ampere
16 A
Pole
7 p
Volt
230 V
Uhrzeitstellung
9 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
vernickelte Kontakte
hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart
IP67
Gehäusematerial
Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN
Gewicht
213 g
Planungsdaten & Downloads
Wandsteckdose 9530
Produktinfoblatt
Wandsteckdose 9530
PDF, 259 KB
Maßzeichnung Hochformat
Wandsteckdose 9530
PNG, 64 KB
Maßzeichnung Querformat
Wandsteckdose 9530
PNG, 65 KB
Richtlinien
Wandsteckdose 9530
REACh
RoHS