Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 9510
MENNEKES Wandsteckdose 9510 images3d

Wandsteckdose 9510

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • zwei Außenbefestigungen
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Gehäuseunterteil um 180° drehbar
  • Bestellnr.9510
  • EAN4015394280408
  • VPE 5 Stück
Chemikalienbeständig

Chemikalienbeständig

Erhöhte Chemikalienbeständigkeit

Technische Daten

Wandsteckdose 9510

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gehäusematerial Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN
Gewicht 385 g
Prüfzeichen VDE

Richtlinien

Wandsteckdose 9510