Alle 160 A - 600 A anzeigen
/
Alle Wandsteckdose elektrisch verriegelt anzeigen
/
Alle 160 A - 600 A anzeigen
/
Alle Wandsteckdose anzeigen
Wandsteckdose 75448
Ampere
250 A
400 A
Pole
4 p
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Schraubkontakt
elektrische Verriegelung mit Schütz
Einführungsstutzen 20 mm bis 70 mm Kabel-Ø oben und Blindflansch unten
Gehäuse Stahlblech, lackiert (RAL 1021)
Befestigung von außen
auf Wunsch auch in seewasserbeständiger Ausführung lieferbar
Bestellnr.
75448
EAN
4015394184720
VPE
1 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Wandsteckdose 75448
Ampere
400 A
Pole
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP55
Gewicht
45000 g
Planungsdaten & Downloads
Wandsteckdose 75448
Produktinfoblatt
Wandsteckdose 75448
PDF, 101 KB
Maßzeichnung Hochformat
Wandsteckdose 75448
PNG, 40 KB
Maßzeichnung Querformat
Wandsteckdose 75448
PNG, 40 KB
Richtlinien
Wandsteckdose 75448
REACh
RoHS