Alle 160 A - 600 A anzeigen
/
Alle Wandsteckdose elektrisch verriegelt anzeigen
/
Alle 160 A - 600 A anzeigen
/
Alle Wandsteckdose anzeigen
Wandsteckdose 75276
Ampere
200 A
Pole
4 p
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Schraubkontakt
elektrische Verriegelung mit Schütz
Einführungsstutzen 20 mm bis 70 mm Kabel-Ø oben und Blindflansch unten
Gehäuse Stahlblech, lackiert (RAL 1021)
Befestigung von außen
auf Wunsch auch in seewasserbeständiger Ausführung lieferbar
Bestellnr.
75276
EAN
4015394152217
VPE
1 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Wandsteckdose 75276
Ampere
200 A
Pole
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP55
Gewicht
31000 g
Planungsdaten & Downloads
Wandsteckdose 75276
Produktinfoblatt
Wandsteckdose 75276
PDF, 96 KB
Maßzeichnung Hochformat
Wandsteckdose 75276
PNG, 46 KB
Maßzeichnung Querformat
Wandsteckdose 75276
PNG, 45 KB
Richtlinien
Wandsteckdose 75276
REACh
RoHS