Alle 160 A - 600 A anzeigen
/
Alle Wandsteckdose anzeigen
Wandsteckdose 75222
Ampere
200 A
Pole
4 p
5 p
Volt
400 V
500 V
Uhrzeitstellung
6 h
7 h
Kunststoffgehäuse, Vorderteil aus Aluminium
Schraubkontakt
Befestigung von außen
Leitungseinführung von oben
mit Kabelverschraubung
auf Wunsch auch in seewasserbeständiger Ausführung lieferbar
Bei Bedarf können Pilotkabel separat in Stecker-/ Dosengehäuse eingeführt werden, Zusatz zur Bestellnr. PK
Bestellnr.
75222
EAN
4015394151920
VPE
1 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Wandsteckdose 75222
Ampere
200 A
Pole
4 p
Volt
500 V
Uhrzeitstellung
7 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP64
Gewicht
4612 g
Planungsdaten & Downloads
Wandsteckdose 75222
Maßzeichnung Hochformat
Wandsteckdose 75222
PNG, 51 KB
Maßzeichnung Querformat
Wandsteckdose 75222
PNG, 53 KB
Richtlinien
Wandsteckdose 75222
REACh
RoHS