Alle 160 A - 600 A anzeigen
/
Alle Wandsteckdose anzeigen
Wandsteckdose 75174
Ampere
250 A
400 A
Pole
4 p
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Schraubkontakt
abschaltbar
mit Schütz
elektrische Verriegelung
Einführungsstutzen bis 65 mm Kabel-Ø oben und Blindflansch unten
Gehäuse Stahlblech, lackiert (RAL 1021)
auf Wunsch auch in seewasserbeständiger Ausführung lieferbar
Bestellnr.
75174
EAN
4015394055419
VPE
pieces
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Wandsteckdose 75174
Ampere
400 A
Pole
4 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP55
Gewicht
25000 g
Planungsdaten & Downloads
Wandsteckdose 75174
Produktinfoblatt
Wandsteckdose 75174
PDF, 101 KB
Maßzeichnung Hochformat
Wandsteckdose 75174
PNG, 40 KB
Maßzeichnung Querformat
Wandsteckdose 75174
PNG, 40 KB
Richtlinien
Wandsteckdose 75174
REACh
RoHS