Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 75147

Wandsteckdose 75147

Ampere 600 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • abschaltbar
  • mechanische Verriegelung
  • Einführungsstutzen 20 mm bis 70 mm Kabel-Ø oben und Blindflansch unten
  • Gehäuse Stahlblech, lackiert (RAL 1021)
  • Befestigung von außen
  • auf Wunsch auch in seewasserbeständiger Ausführung lieferbar
  • Bestellnr.75147
  • EAN4015394000204
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 75147

Ampere 600 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 45000 g

Richtlinien

Wandsteckdose 75147