Alle 7-polig anzeigen
/
Alle Wandsteckdose anzeigen
Wandsteckdose 6106
Ampere
16 A
32 A
Pole
7 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Schraubkontakt
abschaltbar
mechanische DUO-Verriegelung
hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schalter 3-polig
mit Vorhängeschloss abschließbar
Bestellnr.
6106
EAN
4015394031413
VPE
1 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Wandsteckdose 6106
Ampere
32 A
Pole
7 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP67
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht
1306 g
Planungsdaten & Downloads
Wandsteckdose 6106
Produktinfoblatt
Wandsteckdose 6106
PDF, 144 KB
Maßzeichnung Hochformat
Wandsteckdose 6106
PNG, 62 KB
Maßzeichnung Querformat
Wandsteckdose 6106
PNG, 62 KB
Richtlinien
Wandsteckdose 6106
REACh
RoHS