Alle 7-polig anzeigen
/
Alle Wandsteckdose anzeigen
Wandsteckdose 5785
Ampere
16 A
32 A
Pole
7 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Schraubkontakt
abschaltbar
mechanische DUO-Verriegelung
hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schalter 3-polig
mit Vorhängeschloss abschließbar
Bestellnr.
5785
EAN
4015394029830
VPE
1 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Wandsteckdose 5785
Ampere
16 A
Pole
7 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP67
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht
1263 g
Prüfzeichen
CQC
Planungsdaten & Downloads
Wandsteckdose 5785
Produktinfoblatt
Wandsteckdose 5785
PDF, 139 KB
Maßzeichnung Hochformat
Wandsteckdose 5785
PNG, 62 KB
Maßzeichnung Querformat
Wandsteckdose 5785
PNG, 62 KB
Richtlinien
Wandsteckdose 5785
REACh
RoHS