Alle Wandsteckdosen abgesichert, abschaltbar-verriegelt anzeigen
/
Alle Wandsteckdose anzeigen
Wandsteckdose 5012
Ampere
16 A
32 A
Pole
3 p
4 p
5 p
Volt
230 V
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Schraubkontakt
abgesichert mit Leitungsschutzschalter in K-Charakteristik
Bestellnr.
5012
EAN
4015394023326
VPE
1 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Wandsteckdose 5012
Ampere
16 A
Pole
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht
1130 g
Planungsdaten & Downloads
Wandsteckdose 5012
Produktinfoblatt
Wandsteckdose 5012
PDF, 140 KB
CAD-Daten STP
Wandsteckdose 5012
ZIP, 871 KB
CAD-Daten 3D-DWG
Wandsteckdose 5012
ZIP, 2 MB
Maßzeichnung Hochformat
Wandsteckdose 5012
PNG, 65 KB
Maßzeichnung Querformat
Wandsteckdose 5012
PNG, 66 KB
Richtlinien
Wandsteckdose 5012
REACh
RoHS