Alle Wandsteckdosen abgesichert, abschaltbar-verriegelt anzeigen
/
Alle Wandsteckdose anzeigen
Wandsteckdose 5008
Ampere
16 A
32 A
Pole
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Schraubkontakt
abgesichert mit Sicherungssockel D 01 bzw. D 02
Bestellnr.
5008
EAN
4015394023289
VPE
1 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Wandsteckdose 5008
Ampere
32 A
Pole
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht
1292 g
Planungsdaten & Downloads
Wandsteckdose 5008
Produktinfoblatt
Wandsteckdose 5008
PDF, 135 KB
Konformitätserklärung
Wandsteckdose 5008
PDF, 43 KB
CAD-Daten STP
Wandsteckdose 5008
ZIP, 873 KB
CAD-Daten 3D-DWG
Wandsteckdose 5008
ZIP, 2 MB
Maßzeichnung Hochformat
Wandsteckdose 5008
PNG, 65 KB
Maßzeichnung Querformat
Wandsteckdose 5008
PNG, 66 KB
Richtlinien
Wandsteckdose 5008
REACh
RoHS