Alle Wandsteckdosen anzeigen
/
Alle Wandsteckdose anzeigen
Wandsteckdose 27008
Ampere
16 A
32 A
Pole
3 p
4 p
5 p
Volt
230 V
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Schraubkontakt
Befestigung von außen
Leitungseinführung von oben
Bestellnr.
27008
EAN
4015394287728
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Wandsteckdose 27008
Ampere
32 A
Pole
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Gewicht
377 g
Prüfzeichen
VDE
Planungsdaten & Downloads
Wandsteckdose 27008
Produktinfoblatt
Wandsteckdose 27008
PDF, 132 KB
CAD-Daten STP
Wandsteckdose 27008
ZIP, 2 MB
CAD-Daten 3D-DWG
Wandsteckdose 27008
ZIP, 1 MB
Maßzeichnung Hochformat
Wandsteckdose 27008
PNG, 54 KB
Maßzeichnung Querformat
Wandsteckdose 27008
PNG, 54 KB
Richtlinien
Wandsteckdose 27008
REACh
RoHS