Alle Wandsteckdosen anzeigen
/
Alle Wandsteckdose anzeigen
Wandsteckdose 27006
Ampere
16 A
32 A
Pole
3 p
4 p
5 p
Volt
230 V
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Schraubkontakt
Befestigung von außen
Leitungseinführung von oben
Bestellnr.
27006
EAN
4015394287704
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Wandsteckdose 27006
Ampere
32 A
Pole
4 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Gewicht
355 g
Prüfzeichen
VDE
Planungsdaten & Downloads
Wandsteckdose 27006
Produktinfoblatt
Wandsteckdose 27006
PDF, 131 KB
Maßzeichnung Hochformat
Wandsteckdose 27006
PNG, 54 KB
Maßzeichnung Querformat
Wandsteckdose 27006
PNG, 54 KB
Richtlinien
Wandsteckdose 27006
REACh
RoHS