Alle Wandsteckdosen anzeigen
/
Alle Wandsteckdose anzeigen
Wandsteckdose 27005
Ampere
16 A
32 A
Pole
3 p
4 p
5 p
Volt
230 V
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Schraubkkontakt
Befestigung von außen
Leitungseinführung von oben
Bestellnr.
27005
EAN
4015394287698
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Wandsteckdose 27005
Ampere
32 A
Pole
3 p
Volt
230 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Gewicht
335 g
Prüfzeichen
VDE
Planungsdaten & Downloads
Wandsteckdose 27005
Produktinfoblatt
Wandsteckdose 27005
PDF, 135 KB
Maßzeichnung Hochformat
Wandsteckdose 27005
PNG, 54 KB
Maßzeichnung Querformat
Wandsteckdose 27005
PNG, 54 KB
Richtlinien
Wandsteckdose 27005
REACh
RoHS