Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Stecker PowerTOP® 3823

Stecker PowerTOP® 3823

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Verschraubung und außenliegende Zugentlastung
  • Bestellnr.3823
  • EAN4015394099512
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Stecker PowerTOP® 3823

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gewicht 272 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Stecker PowerTOP® 3823

Passendes Zubehör

Stecker PowerTOP® 3823

MENNEKES Schutzkappe 40785

Schutzkappe

Bestellnr. 40785

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 16 A, 5 p + 7 p

MENNEKES Aufhängebügel 15453000

Aufhängebügel

Bestellnr. 15453000

für PowerTOP® Stecker und Kupplungen