Alle 160 A - 600 A anzeigen
/
Alle Stecker anzeigen
Stecker 75201
Ampere
200 A
250 A
Pole
4 p
5 p
Volt
400 V
500 V
Uhrzeitstellung
6 h
7 h
Kunststoffgehäuse, Vorderteil aus Aluminium
Schraubkontakt
mit Kabelverschraubung
auf Wunsch auch in seewasserbeständiger Ausführung lieferbar
bei Bedarf können Pilotkabel separat in Stecker-/ Dosengehäuse eingeführt werden, Zusatz zur Bestellnr. PK
Bestellnr.
75201
EAN
4015394055426
VPE
1 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Stecker 75201
Ampere
200 A
Pole
4 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP67
Gewicht
3210 g
Planungsdaten & Downloads
Stecker 75201
Produktinfoblatt
Stecker 75201
PDF, 148 KB
CAD-Daten STP
Stecker 75201
ZIP, 2 MB
CAD-Daten 3D-DWG
Stecker 75201
ZIP, 2 MB
Maßzeichnung Hochformat
Stecker 75201
PNG, 52 KB
Maßzeichnung Querformat
Stecker 75201
PNG, 158 KB
Richtlinien
Stecker 75201
REACh
RoHS
Passendes Zubehör
Stecker 75201
Schutzkappe
Bestellnr. 75280
für Stecker und Gerätestecker
mehr