Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Steck-Stop 41416

Steck-Stop 41416

Der MENNEKES Steck-Stop sorgt für ein entscheidendes Plus an Sicherheit für Mensch und Maschine. Sekundenschnell lässt sich diese praktische Verschlussvorrichtung an allen CEE Steckern, Anbau- und Wandgerätesteckern anbringen und mit einem Schloss sichern. So verhindert der Steck-Stop zuverlässig eine unbeabsichtigte Stromzufuhr, z. B. bei Wartungsarbeiten an entfernt liegenden Geräten. Gleichzeitig wird die unbefugte Benutzung elektrischer Geräte oder Anlagen durch Dritte verhindert.

  • passend für alle CEE-Stecker, Anbau-, Aufbau- und Wandgerätestecker von 16 A, 3 p bis 125 A, 5 p
  • für Kleinspannungen nicht geeignet
  • Bestellnr.41416
  • EAN4015394048299
  • VPE 40 Stück

Richtlinien

Steck-Stop 41416

Passende Produkte

Steck-Stop 41416

MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13582

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13582

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13583

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13583

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13513

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13513

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13585

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13585

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®