Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Schutzkontakt-Wandsteckdose 10092
MENNEKES Schutzkontakt-Wandsteckdose 10092 images3d

Schutzkontakt-Wandsteckdose 10092

Ampere 16 A
Pole
Volt
  • französisch/belgische Norm
  • mit Klappdeckel
  • 3 Steckklemmen als Verbindungsklemmen von 1,5 - 2,5 mm²
  • Einführung M 20 x 1,5 oben mit Verschraubung und M 20 x 1,5 blind (zum Ausschneiden) unten
  • mittels Nut und Schieber aneinanderreihbar
  • Bestellnr.10092
  • EAN4015394206187
  • VPE 50 Stück

Technische Daten

Schutzkontakt-Wandsteckdose 10092

Ampere 16 A
Pole 2 p+E
Volt 230 V
Anschlusstechnik Steckklemmen
Kontakt standard
Schutzart IP44
Shutter Nein
Flansch 50x50 mm
Bohrloch 38x38 mm
Gewicht 85 g

Richtlinien

Schutzkontakt-Wandsteckdose 10092