Alle Internationale Standards anzeigen
/
Alle Schutzkontakt-Anbausteckdose anzeigen
Schutzkontakt-Anbausteckdose 17081
Ampere
16 A
Pole
2 p+E
Volt
230 V
französisch/belgische Norm
Schraubkontakt
Bajonettdeckel am Band
viereckiger Flansch
vier Befestigungslöcher
Bestellnr.
17081
EAN
4015394280446
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Schutzkontakt-Anbausteckdose 17081
Ampere
16 A
Pole
2 p+E
Volt
230 V
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP68
Shutter
Ja
Flansch
75x75 mm
Bohrloch
60x60 mm
Gewicht
106 g
Planungsdaten & Downloads
Schutzkontakt-Anbausteckdose 17081
Produktinfoblatt
Schutzkontakt-Anbausteckdose 17081
PDF, 119 KB
Maßzeichnung Hochformat
Schutzkontakt-Anbausteckdose 17081
PNG, 24 KB
Maßzeichnung Querformat
Schutzkontakt-Anbausteckdose 17081
PNG, 40 KB
Richtlinien
Schutzkontakt-Anbausteckdose 17081
REACh
RoHS