Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Schutzkontakt-Anbausteckdose 17060
MENNEKES Schutzkontakt-Anbausteckdose 17060 images3d

Schutzkontakt-Anbausteckdose 17060

Ampere 16 A
Pole
Volt
  • französisch/belgische Norm
  • Steckklemmen
  • Bajonettdeckel anscharniert
  • viereckiger Flansch
  • vier Befestigungslöcher
  • Bestellnr.17060
  • EAN4015394280453
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Schutzkontakt-Anbausteckdose 17060

Ampere 16 A
Pole 2 p+E
Volt 230 V
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP68
Shutter Ja
Flansch 75x75 mm
Bohrloch 60x60 mm
Gewicht 104 g

Richtlinien

Schutzkontakt-Anbausteckdose 17060