Alle Sonstiges Zubehör anzeigen
/
Alle Schutzkappe anzeigen
Schutzkappe 75280
für 200A Stecker und Gerätestecker
auf Wunsch auch in seewasserbeständiger Ausführung lieferbar
Bestellnr.
75280
EAN
4015394055686
VPE
1 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Schutzkappe 75280
Planungsdaten & Downloads
Schutzkappe 75280
Produktinfoblatt
Schutzkappe 75280
PDF, 112 KB
Maßzeichnung Hochformat
Schutzkappe 75280
PNG, 46 KB
Maßzeichnung Querformat
Schutzkappe 75280
PNG, 45 KB
Richtlinien
Schutzkappe 75280
REACh
RoHS
Passende Produkte
Schutzkappe 75280
Stecker
Bestellnr. 75201
Schutzart: IP67
Ampere: 200 A
Pole: 4 p
Volt: 400 V
Anschlusstechnik: Schraubkontakt
mehr
Gerätestecker
Bestellnr. 75251
Schutzart: IP67
Ampere: 200 A
Pole: 4 p
Volt: 400 V
Anschlusstechnik: Schraubkontakt
mehr
Stecker
Bestellnr. 75206
Schutzart: IP67
Ampere: 200 A
Pole: 5 p
Volt: 400 V
Anschlusstechnik: Schraubkontakt
mehr
Wandgerätestecker
Bestellnr. 75256
Schutzart: IP67
Ampere: 200 A
Pole: 5 p
Volt: 400 V
Anschlusstechnik: Schraubkontakt
mehr