Prüfstecker Drehfeld-Control 3718
Ampere
32 A
Pole
4 p
Volt
400-440 V
Uhrzeitstellung
3 h
Schutzkontakt in 3h-Stellung
nach VDE 0413, Teil 7, DIN-EN 61557-7
Bestellnr.
3718
EAN
4015394021155
VPE
5 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Prüfstecker Drehfeld-Control 3718
Ampere
32 A
Pole
4 p
Volt
400-440 V
Uhrzeitstellung
3 h
Hertz
50-60 Hz
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Gewicht
214 g
Planungsdaten & Downloads
Prüfstecker Drehfeld-Control 3718
Produktinfoblatt
Prüfstecker Drehfeld-Control 3718
PDF, 113 KB
Maßzeichnung Hochformat
Prüfstecker Drehfeld-Control 3718
PNG, 43 KB
Maßzeichnung Querformat
Prüfstecker Drehfeld-Control 3718
PNG, 43 KB
Richtlinien
Prüfstecker Drehfeld-Control 3718
REACh
RoHS