Alle Phasenwender als Gerätestecker anzeigen
/
Alle Phasenwender Aufbaugerätestecker anzeigen
Phasenwender Aufbaugerätestecker 330
Ampere
16 A
32 A
Pole
4 p
5 p
Volt
230 V
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
9 h
Schraubkontakt
Bestellnr.
330
EAN
4015394002338
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Phasenwender Aufbaugerätestecker 330
Ampere
32 A
Pole
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Gewicht
258 g
Prüfzeichen
VDE
CQC
Planungsdaten & Downloads
Phasenwender Aufbaugerätestecker 330
Produktinfoblatt
Phasenwender Aufbaugerätestecker 330
PDF, 125 KB
Konformitätserklärung
Phasenwender Aufbaugerätestecker 330
ZIP, 235 KB
Maßzeichnung Hochformat
Phasenwender Aufbaugerätestecker 330
PNG, 51 KB
Maßzeichnung Querformat
Phasenwender Aufbaugerätestecker 330
PNG, 51 KB
Richtlinien
Phasenwender Aufbaugerätestecker 330
REACh
RoHS