Alle Phasenwender als Gerätestecker anzeigen
/
Alle Phasenwender Aufbaugerätestecker anzeigen
Phasenwender Aufbaugerätestecker 21241
Ampere
16 A
32 A
Pole
4 p
5 p
Volt
230 V
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
9 h
Schraubkontakt
mit Klappdeckel
Bestellnr.
21241
EAN
4015394040187
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Phasenwender Aufbaugerätestecker 21241
Ampere
32 A
Pole
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Gewicht
362 g
Prüfzeichen
VDE
CQC
Planungsdaten & Downloads
Phasenwender Aufbaugerätestecker 21241
Produktinfoblatt
Phasenwender Aufbaugerätestecker 21241
PDF, 120 KB
Konformitätserklärung
Phasenwender Aufbaugerätestecker 21241
PDF, 210 KB
Maßzeichnung Hochformat
Phasenwender Aufbaugerätestecker 21241
PNG, 53 KB
Maßzeichnung Querformat
Phasenwender Aufbaugerätestecker 21241
PNG, 53 KB
Richtlinien
Phasenwender Aufbaugerätestecker 21241
REACh
RoHS