Alle Phasenwender als Gerätestecker anzeigen
/
Alle Phasenwender Anbaugerätestecker anzeigen
Phasenwender Anbaugerätestecker 854
Ampere
16 A
Pole
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Schraubkontakt
Haltenase für den Kupplungsklappdeckel muss bauseits angebracht werden, um eine Einrastung sicherzustellen
Bestellnr.
854
EAN
4015394180630
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Phasenwender Anbaugerätestecker 854
Ampere
16 A
Pole
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Gewicht
127 g
Prüfzeichen
VDE (ÜG)
Planungsdaten & Downloads
Phasenwender Anbaugerätestecker 854
Produktinfoblatt
Phasenwender Anbaugerätestecker 854
PDF, 127 KB
Maßzeichnung Hochformat
Phasenwender Anbaugerätestecker 854
PNG, 45 KB
Maßzeichnung Querformat
Phasenwender Anbaugerätestecker 854
PNG, 45 KB
Richtlinien
Phasenwender Anbaugerätestecker 854
REACh
RoHS