Alle SCHUKO® anzeigen
/
Alle Kupplung SCHUKO® anzeigen
Kupplung SCHUKO® 10843
Ampere
16 A
Pole
2 p+E
Volt
230 V
Schraubkontakt
mit Kabelknickschutz und Deckel
für Leitungen bis 3 x 2,5 mm², bis H07RN-F
Bestellnr.
10843
EAN
4015394035626
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Kupplung SCHUKO® 10843
Ampere
16 A
Pole
2 p+E
Volt
230 V
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Shutter
Nein
Gewicht
83 g
Prüfzeichen
VDE
Ausschreibungsdaten
Kupplung SCHUKO® 10843
GAEB XML Universelle LV-Daten (X80)
Kupplung SCHUKO® 10843
GAEB XML Leistungsverzeichnis (X81)
Kupplung SCHUKO® 10843
GAEB XML Kostenanschlag (X82)
Kupplung SCHUKO® 10843
GAEB XML Angebotsaufforderung (X83)
Kupplung SCHUKO® 10843
GAEB 90 Leistungsverzeichnis (D81)
Kupplung SCHUKO® 10843
GAEB 90 Angebotsanforderung (D83)
Kupplung SCHUKO® 10843
ÖNORM Ausschreibungs-LV
Kupplung SCHUKO® 10843
ÖNORM Kostenschätzung-LV
Kupplung SCHUKO® 10843
DATANORM 5
Kupplung SCHUKO® 10843
PDF
Kupplung SCHUKO® 10843
Excel
Kupplung SCHUKO® 10843
Word
Kupplung SCHUKO® 10843
Textdatei (.txt)
Kupplung SCHUKO® 10843
Formatierter Text (.rtf)
Kupplung SCHUKO® 10843
Planungsdaten & Downloads
Kupplung SCHUKO® 10843
Produktinfoblatt
Kupplung SCHUKO® 10843
PDF, 119 KB
Maßzeichnung Hochformat
Kupplung SCHUKO® 10843
PNG, 43 KB
Maßzeichnung Querformat
Kupplung SCHUKO® 10843
PNG, 43 KB
Richtlinien
Kupplung SCHUKO® 10843
REACh
RoHS