Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Kupplung AM-TOP® 556
MENNEKES Kupplung AM-TOP® 556 images3d

Kupplung AM-TOP® 556

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • einteiliges Gehäuse
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Bestellnr.556
  • EAN4015394004110
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Kupplung AM-TOP® 556

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 302 g
Prüfzeichen VDE

Richtlinien

Kupplung AM-TOP® 556

Passende Produkte

Kupplung AM-TOP® 556 mit IP67

MENNEKES Stecker AM-TOP® 294

Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 294

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose DUOi 5614406G

Wandsteckdose DUOi

Bestellnr. 5614406G

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt