Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Kupplung AM-TOP® 552
MENNEKES Kupplung AM-TOP® 552 images3d

Kupplung AM-TOP® 552

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • einteiliges Gehäuse
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Bestellnr.552
  • EAN4015394004073
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Kupplung AM-TOP® 552

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 357 g
Prüfzeichen VDE

Richtlinien

Kupplung AM-TOP® 552

Passende Produkte

Kupplung AM-TOP® 552 mit IP67

MENNEKES Stecker AM-TOP® 290

Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 290

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose DUOi 5614306G

Wandsteckdose DUOi

Bestellnr. 5614306G

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 9351

Wandsteckdose

Bestellnr. 9351

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose 1502

Anbausteckdose

Bestellnr. 1502

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt