Kupplung AM-TOP® 2177A
Ampere
32 A
Pole
4 p
Volt
400-440 V
Uhrzeitstellung
3 h
Schraubkontakt
hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
einteiliges Gehäuse
Verschraubung mit Abdichtung
Zugentlastung und Kabelknickschutz
Bestellnr.
2177A
EAN
4015394206545
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Kupplung AM-TOP® 2177A
Ampere
32 A
Pole
4 p
Volt
400-440 V
Uhrzeitstellung
3 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP67
Gewicht
385 g
Prüfzeichen
VDE
Planungsdaten & Downloads
Kupplung AM-TOP® 2177A
Produktinfoblatt
Kupplung AM-TOP® 2177A
PDF, 108 KB
Konformitätserklärung
Kupplung AM-TOP® 2177A
PDF, 37 KB
Montageanleitung / Betriebsanleitung
Kupplung AM-TOP® 2177A
PDF, 2 MB
Maßzeichnung Hochformat
Kupplung AM-TOP® 2177A
PNG, 38 KB
Maßzeichnung Querformat
Kupplung AM-TOP® 2177A
PNG, 38 KB
Richtlinien
Kupplung AM-TOP® 2177A
REACh
RoHS